Descarregadores monobloco protegido -T2, Imax: 12 kA/pólo - 3P+N Para Q. Entrada |
REF.003953 Preço 282,35 € Embalagem (Unidades) 1 Volume(dm3) 1.005 Peso(g) 408.00 |
DescriçãoPara proteção quadros de entrada. Descarregadores de sobretensões do tipo 2, com proteção interna contra sobrecargas e curto-circuitos. De acordo com a norma IEC/EN 61643-11. Respondem às obrigações de instalação das RTIEBT - secção 443, da norma IEC 60364 e do documento de harmonização HD 60364. Equipados com módulo de proteção extraível e sinalizador do estado da proteção: - Verde: descarregador em funcionamento - Vermelho: módulo de proteção a substituir . Para redes 230/400 V±, 50/60 Hz . 6 módulos. Proteção de quadro de entrada, proteção de instalações de tipo residencial e pequeno terciário (risco médio). In: 10 kA/pólo, Uc: 275 VA. Regimes de neutro: TT, TNS |
Mais Informação
Instruções de instalação e documentos relacionados |
NotíciaTécnica_LE00362AC 02 |
---|---|
Fichas Técnicas |
Guia Técnico |
Documentação Comercial |
Catálogo Descarregadores de Sobretensões |
DOCUMENTAÇÃO DE CONFORMIDADE
Declarações e certificados de conformidade |
LGWIFFCRJO |
---|
Software
XL Pro3 |
Videos
Vídeo B2B |