Descarregadores de sobretensões monobloco protegido -T2, Imax: 12 kA/pólo - 1P+N |
![]() |
REF.003951 Preço 116,92 € Embalagem (Unidades) 1 Volume(dm3) 0.369 Peso(g) 159.00 |
DescriçãoPara proteção quadros de entrada. Descarregadores de sobretensões do tipo 2, com proteção interna contra sobrecargas e curto-circuitos. De acordo com a norma IEC/EN 61643-11. Respondem às obrigações de instalação das RTIEBT - secção 443, da norma IEC 60364 e do documento de harmonização HD 60364. Equipados com módulo de proteção extraível e sinalizador do estado da proteção: - Verde: descarregador em funcionamento - Vermelho: módulo de proteção a substituir Para redes 230/400 V±, 50/60 Hz . 2 módulos. Proteção de quadro de entrada Proteção de instalações de tipo residencial e pequeno terciário (risco médio) In: 10 kA/pólo, Uc: 275 VA Regimes de neutro: TT, TNS. Entrada e saída superior garante uma melhor proteção contra as sobretensões. |
Mais Informação
Instruções de instalação e documentos relacionados |
NotíciaTécnica_0064GY20507 |
---|---|
Fichas Técnicas |
Guia Técnico |
Documentação Comercial |
Catálogo Descarregadores de Sobretensões |
DOCUMENTAÇÃO DE CONFORMIDADE
Declarações e certificados de conformidade |
LGWIFFCRJO |
---|
Software
XL Pro3 |
Videos
xoMLLqxJLWs |