
Forix saliente IP 21 - Workstation pré-equipada (4 + 2) - Branco |
![]() |
REF.782497 Preço 15,48 € Embalagem (Unidades) 2 Volume(dm3) 9.537 Peso(g) 1070.00 |
DescriçãoConforme ao standard IEC. Garante a separação de circuitos quando totalmente equipada. Dispõe de áreas para etiquetagem. Equipada com pré-cortes que permitem receber tubos com diâmetro de 16 mm até 20 mm, ou molduras DLP de 20x12,5 mm até 40x12,5 mm. Montagem saliente. Workstation Pré-equipada, fornecida equipada com: 4 tomadas 2P´T tipo Schuko com obturadores de proteção + 2 obturadores para futura integração de outros mecanismos salientes Forix. - IP 21 / IK 04 - Branco RAL 9003 (acabamento brilhante). |
Mais Informação
Instruções de instalação e documentos relacionados |
NotíciaTécnica_LE04853AA |
---|---|
Fichas Técnicas |
FichaTécnica_F01605EN-00 |
Documentação Comercial |
Catálogo Forix Saliente |
DOCUMENTAÇÃO DE CONFORMIDADE
Declarações e certificados de conformidade |
OC / CB - FR_704761 |
---|
Videos
Vídeo B2B |