Forix saliente IP 21 - Workstation para equipar - 6 postos - Branco |
![]() |
REF.782496 Preço 5,60 € Embalagem (Unidades) 2 Volume(dm3) 9.537 Peso(g) 679.00 |
DescriçãoConforme ao standard IEC. Garante a separação de circuitos quando totalmente equipada. Dispõe de áreas para etiquetagem. Equipada com pré-cortes que permitem receber tubos com diâmetro de 16 mm até 20 mm, ou molduras DLP de 20x12,5 mm até 40x12,5 mm. Montagem saliente. Workstation vazia, para ser equipada. Permite composição para 6 postos. Recebe todos os mecanismos salientes Forix. Montagem horizontal ou vertical - IP 21 / IK 04 - Branco RAL 9003 (acabamento brilhante). |
Mais Informação
Instruções de instalação e documentos relacionados |
NotíciaTécnica_LE04853AA |
---|---|
Fichas Técnicas |
FichaTécnica_F01605EN-00 |
Documentação Comercial |
Catálogo Forix Saliente |
DOCUMENTAÇÃO DE CONFORMIDADE
Declarações e certificados de conformidade |
NF - NF012_1805 |
---|
Videos
Vídeo B2B |