Valena Life - Detetor de movimentos com neutro (3 condutores) |
![]() |
REF.752073A Preço 87,48 € Embalagem (Unidades) 1 Volume(dm3) 0.677 Peso(g) 117.00 |
DescriçãoLigadores de parafuso. Cargas máx. por tipo de lâmpada: LEDs de 0 a 50 W; fluorescente compactas de 0 a 50 W; LEDs, CFL, halogéneo, com balastro ferromagnético ou eletrónico de 0 a 200 VA; tubos fluorescentes com balastro ferromagnético ou eletrónico de 0 a 150 VA; halogéneo e incandescente 230 VA de 0 a 400 W. Utilizar 1 detetor por circuito. Não permite comandos adicionais. Temporização regulável de 10 s até 10 min. Fluxo luminosidade regulável de 5 até 1275 lux. Consumo em repouso 0,55 W. Mecanismo Valena In'Matic fornecido com suporte metálico, permite a fixação por parafusos ou por garras. Fornecidos com capa de proteção transparente para a obra. Para equipar com centro e quadro Valena Life. |
Mais Informação
Instruções de instalação e documentos relacionados |
NotíciaTécnica_LE07972AD |
---|---|
Fichas Técnicas |
FichaTécnica_F01966EN-03 |
Documentação Comercial |
Catálogo Valena Life |
Videos
LBM-LLBEZBM | T2UvnSZ9TdA |