Forix saliente IP 21 - Tomada 2P+T Schuko com obturadores - 16A - 250V~ - Creme |
![]() |
REF.782450 Preço 3,06 € Embalagem (Unidades) 20 Volume(dm3) 8.257 Peso(g) 1104.00 |
DescriçãoConforme ao standard IEC. Mecanismo monobloco, fornecido completo. Ligadores de parafusos. Instalação saliente. Mecanismo protegido contra contactos diretos (IP 2x). Tomada 2P+T tipo "sch" - 16 A - 250 V~ - Equipada com obturadores de proteção (IP 21D) - IK 04 - Creme RAL 1013 (acabamento brilhante). |
Mais Informação
Instruções de instalação e documentos relacionados |
NotíciaTécnica_782450_1 |
---|---|
Fichas Técnicas |
FichaTécnica_F01610EN-00 |
Documentação Comercial |
Catálogo Forix Saliente |
DOCUMENTAÇÃO DE CONFORMIDADE
Declarações e certificados de conformidade |
KEMA - 2158021.01 |
---|
Videos
Vídeo B2B |