Valena Life - Detetor de movimentos sem neutro (2 condutores) |
![]() |
REF.752070A Preço 87,48 € Embalagem (Unidades) 1 Volume(dm3) 0.677 Peso(g) 138.00 |
DescriçãoCom ligadores de parafusos. Compatível com qualquer tipo de lâmpada. Deteção por infravermelhos. Ângulo horizontal de deteção: 120º. Alcance máximo de deteção: 8 metros. Protegido contra sobretensões e curto-circuitos. Cargas máx. por tipo de lâmpada: LEDs de 3 a 100 W; fluorescente compactas de 3 a 100 W; LEDs, CFL, halogéneo, tubos fluorescentes com balastro ferromagnético ou eletrónico de 3 a 250 VA; halogéneo e incandescente 230 VA de 3 a 250 W. Permite a ligação em paralelo até 3 detetores. Temporização regulável de 10 segundos até 10 minutos. Fluxo luminosidade regulável de 5 até 1275 lux. Consumo em repouso: 0,02 W. Mecanismo Valena In'Matic fornecido com suporte metálico, permite a fixação por parafusos ou por garras. Fornecido com capa de proteção transparente para utilização em obra. Para equipar com centro e quadro Valena Life. *NOTA: Se forem instalados vários detetores no mesmo circuito, a carga mínima admissível aumenta. |
Mais Informação
Instruções de instalação e documentos relacionados |
NotíciaTécnica_LE07972AD |
---|---|
Fichas Técnicas |
FichaTécnica_F01970EN-01 |
Documentação Comercial |
Catálogo Valena Life |
Videos
LBM-LLBEZBM | T2UvnSZ9TdA |