Forix saliente IP 21 - Tomada 2P+T Schuko (s/ obturadores) - 16A - 250V~ - Creme |
![]() |
REF.782441 Preço 2,74 € Embalagem (Unidades) 20 Volume(dm3) 7.524 Peso(g) 1030.00 |
DescriçãoConforme ao standard IEC. Mecanismo monobloco, fornecido completo. Ligadores de parafusos. Instalação saliente. Mecanismo protegido contra contactos diretos (IP 2x). Tomada 2P+T tipo "Schuko" - 16 A - 250 V~ - Sem obturadores de proteção (IP 20) - IK 04 - Creme RAL 1013 (acabamento brilhante). |
Mais Informação
Instruções de instalação e documentos relacionados |
NotíciaTécnica_782441_1 |
---|---|
Fichas Técnicas |
FichaTécnica_F01610EN-00 |
Documentação Comercial |
Catálogo Forix Saliente |
DOCUMENTAÇÃO DE CONFORMIDADE
Declarações e certificados de conformidade |
OC / CB - FR_704761 |
---|
Videos
Vídeo B2B |