Forix saliente IP 21 - Interruptor unipolar - 10 AX - 250 V~ - Creme |
![]() |
REF.782430 Preço 2,27 € Embalagem (Unidades) 20 Volume(dm3) 7.524 Peso(g) 1065.00 |
DescriçãoConforme ao standard IEC. Mecanismo monobloco, fornecido completo. Ligadores de parafusos. Instalação saliente. Mecanismo protegido contra contactos diretos (IP 2x). Permite função “Luminoso” ou "Sinalização" juntando-lhes o LED ref. 782457. Interruptor unipolar - 10 AX - 250 V~ - IP 21 / IK 04 - Creme RAL 1013 (acabamento brilhante). |
Mais Informação
Instruções de instalação e documentos relacionados |
NotíciaTécnica_782430_1 |
---|---|
Fichas Técnicas |
FichaTécnica_F01606EN-00 |
Documentação Comercial |
Catálogo Forix Saliente |
DOCUMENTAÇÃO DE CONFORMIDADE
Declarações e certificados de conformidade |
NF - 625968D/M1 |
---|
Videos
Vídeo B2B |