Forix saliente IP 21 - Disjuntor magneto térmico "Dismatic" - 20 A - Branco |
![]() |
REF.782429 Preço 20,27 € Embalagem (Unidades) 10 Volume(dm3) 7.524 Peso(g) 709.00 |
DescriçãoConforme ao standard IEC. Mecanismo monobloco, fornecido completo. Ligadores de parafusos. Instalação saliente. Mecanismo protegido contra contactos diretos (IP 2x). "Dismatic" - Disjuntor magno térmico - Unipolar - 220 V / 380 V - Para proteção e controlo em sistemas de ar condicionado - IP 21 / IK 04 - Branco RAL 9003 (acabamento brilhante). |
Mais Informação
Documentação Comercial |
Catálogo Forix Saliente |
---|
Videos
Vídeo B2B |