Forix saliente IP 21 - Tomada 2P+T standard Francês com obturadores - Branco |
![]() |
REF.782417 Preço 3,20 € Embalagem (Unidades) 20 Volume(dm3) 7.524 Peso(g) 1080.00 |
DescriçãoConforme ao standard IEC. Mecanismo monobloco, fornecido completo. Ligadores de parafusos. Instalação saliente. Mecanismo protegido contra contactos diretos (IP 2x). Tomada 2P+T standard Francês (com perno de terra saliente) - 16 A - 250 V~ - Equipada com obturadores de proteção (IP 21D) - IK 04 - Branco RAL 9003 (acabamento saliente). |
Mais Informação
Instruções de instalação e documentos relacionados |
NotíciaTécnica_782417_1 |
---|---|
Fichas Técnicas |
FichaTécnica_F01609EN-00 |
Documentação Comercial |
Catálogo Forix Saliente |
DOCUMENTAÇÃO DE CONFORMIDADE
Declarações e certificados de conformidade |
B.B.J - B/12/067/18 |
---|
Videos
Vídeo B2B |