Forix saliente IP 21 - Tomada TV simples (terminal) - Branco |
![]() |
REF.782415 Preço 4,15 € Embalagem (Unidades) 1 Volume(dm3) 7.524 Peso(g) 951.00 |
DescriçãoConforme ao standard IEC. Mecanismo monobloco, fornecido completo. Ligadores de parafusos. Instalação saliente. Mecanismo protegido contra contactos diretos (IP 2x). Tomada TV simples - Terminal - Conector macho diâmetro 9,52 mm - IP 21 / IK 04 - Branco RAL 9003 (acabamento brilhante). |
Mais Informação
Instruções de instalação e documentos relacionados |
NotíciaTécnica_LE04850AB |
---|---|
Fichas Técnicas |
FichaTécnica_LE04850AB |
Documentação Comercial |
Catálogo Forix Saliente |
Videos
Vídeo B2B |