Forix saliente IP 21 - Tomada RJ 11 (4 contactos) - Branco |
![]() |
REF.782414 Preço 3,47 € Embalagem (Unidades) 1 Volume(dm3) 7.524 Peso(g) 942.00 |
DescriçãoConforme ao standard IEC. Mecanismo monobloco, fornecido completo. Ligadores de parafusos. Instalação saliente. Mecanismo protegido contra contactos diretos (IP 2x). Tomada RJ 11 (com 4 contactos). Ligação por cravação com perfuração do isolamento do cabo. Fornecida com ferramenta de cravação. - IP 21 - IK 04 - Branco RAL 9003 (acabamento brilhante). |
Mais Informação
Instruções de instalação e documentos relacionados |
NotíciaTécnica_LE04850AB |
---|---|
Fichas Técnicas |
FichaTécnica_LE04850AB |
Documentação Comercial |
Catálogo Forix Saliente |
Videos
Vídeo B2B |