Alternar Nav

Forix saliente IP 21 - Interruptor unipolar - 10 AX - 250 V~ - Branco

Forix saliente IP 21 - Interruptor unipolar - 10 AX - 250 V~ - Branco

REF.782400

Preço 2,27 €

Embalagem (Unidades) 20

Volume(dm3) 7.524

Peso(g) 1061.00

Descrição

Conforme ao standard IEC. Mecanismo monobloco, fornecido completo. Ligadores de parafusos. Instalação saliente. Mecanismo protegido contra contactos diretos (IP 2x). Permite função “Luminoso” ou "Sinalização" juntando-lhes o LED ref. 782457. Interruptor unipolar - 10 AX - 250 V~ - IP 21 / IK 04 - Branco RAL 9003 (acabamento brilhante).

Mais Informação

Instruções de instalação e documentos relacionados

NotíciaTécnica_782400_1

Fichas Técnicas

FichaTécnica_F01606EN-00

Documentação Comercial

Catálogo Forix Saliente

DOCUMENTAÇÃO DE CONFORMIDADE

Declarações e certificados de conformidade

NF - 625968D/M1

Videos

Vídeo B2B
© 2020 Legrand. Todos os direitos reservados.