Forix estanque IP 44 - Botão simples - 6 A - 250 V~ - Cinzento |
![]() |
REF.782384 Preço 5,28 € Embalagem (Unidades) 10 Volume(dm3) 0.252 Peso(g) 98.00 |
DescriçãoEm conformidade com a norma IEC 60669-1 (01-2007). Mecanismo monobloco. Instalação saliente. Ligadores de parafusos. Mecanismo com tecla larga, pode ser equipado lâmpada LED ref. 782457 para compor função "Luminoso" - Botão simples (funcionamento por pressão em tecla basculante) - 6 A - 250 V~ - IP 44 - Cinzento RAL 7035 (acabamento brilhante). |
Mais Informação
Fichas Técnicas |
FichaTécnica_F01517EN-00 |
---|---|
Documentação Comercial |
Catálogo Forix Estanque |
DOCUMENTAÇÃO DE CONFORMIDADE
Declarações e certificados de conformidade |
OC / CB - HU-000925 |
---|
Videos
Vídeo B2B |