Alternar Nav

Valena Life - Interruptor temporizado sem neutro (2 condutores) 10 AX - 230 V~

Valena Life - Interruptor temporizado sem neutro (2 condutores) 10 AX - 230 V~

REF.752061

Preço 94,49 €

Embalagem (Unidades) 1

Volume(dm3) 0.536

Peso(g) 111.00

Descrição

Ligadores de parafusos. Aceita as seguintes lâmpadas: halogéneo MBT com transformador ferromagnético ou eletrónico de 400 VA; halogéneo e incandescente 230 V de 1000 W; tubos fluorescentes com balastro de 400 VA; motores (por ex.: ventilação) de 250 VA. Temporização regulável de 25 seg. a 15 min. O interruptor incorpora um LED para a função de sinalização. Mecanismo Valena In'Matic fornecido com suporte metálico, permite a fixação por parafusos ou por garras. Fornecido com capa de proteção transparente para utilização em obra. A equipar com tecla e quadro Valena Life.

Mais Informação

Instruções de instalação e documentos relacionados

NotíciaTécnica_LE07428AA

Documentação Comercial

Catálogo Valena Life

Videos

LBM-LLBEZBM T2UvnSZ9TdA
© 2020 Legrand. Todos os direitos reservados.