Alternar Nav

URAONE Led Bloco iluminação emergência 200LM 1H IP42 P/NP Autoteste/Endereçável

URAONE Led Bloco iluminação emergência 200LM 1H IP42 P/NP Autoteste/Endereçável

REF.662633

Preço 168,33 €

Embalagem (Unidades) 1

Volume(dm3) 1.301

Peso(g) 524.00

Descrição

Cada bloco deteta e comunica o seu estado através de LEDs de sinalização (verde / amarelo). Funciona em modo de autoteste ou centralizado. O modo centralizado é ativado atribuindo um endereço a cada bloco através de uma ferramenta dedicada (ref. 062610) por infravermelhos e uma cablagem BUS complementar. Os blocos funcionam em modo permanente ou não permanente em função da cablagem realizada. Fluxo luminoso de 100 lúmens para todos os blocos URA21LED em modo permanente. LEDs de alto rendimento com distribuição luminosa otimizada LEDs com tempo médio de vida útil superior a 10 anos. IP 42 - IK 07 - Classe II - Fonte de alimentação: 230V~±10% - 50/60 Hz - Fonte de alimentação comutável de baixo consumo nos blocos P/NP. Baterias Ni-Cd ou Ni-MH. Autonomia: 1 ou 3 horas. Tempo de recarga: 24 horas. Base do bloco com 4 entradas para cabos, uma na parte posterior do bloco e 3 pré-cortes para tubo de Ø 20 mm. Bloco extraível com ligação automática à base através de um conector. Ligadores automáticos de 2,5 mm2, tanto para a alimentação como para o telecomando / linha BUS. Monitorização do estado do bloco através de LEDs de sinalização. Difusor opal. Produto 100% reciclável no final da sua vida útil. Instalação encastrada ou saliente.

Mais Informação

Instruções de instalação e documentos relacionados

NotíciaTécnica_LE06558AF

Fichas Técnicas

FichaTécnica_S000083576FR-2

Documentação Comercial

Catálogo Blocos Autónomos de Segurança Led

Software

Baies Legrand
© 2020 Legrand. Todos os direitos reservados.