Piloto de balizagem autónomo lateral IP 44 - IK 07 - Azul |
![]() |
REF.660901 Preço 95,27 € Embalagem (Unidades) 1 Volume(dm3) 0.677 Peso(g) 127.00 |
DescriçãoCom sinalização em diferentes cores e iluminação de emergência em cor branca. Alimentação para pilotos autónomos: 230 V~± 10% 50/60 Hz. Tempo de carga: 24 horas; Autonomia: 1 hora; Fluxo luminoso: 1,5 lúmens; Sinalização com LEDs de cor de alta luminosidade e longa duração (100 000 horas de duração de vida) indicadores de carga da bateria. Instalam-se em caixa própria, em caixa universal, ou em paredes tipo Pladur®. Acabamento Zamak, cor alumínio. Baterias Ni-Cd 2,4 V - 2/3 AAA. Telecomando. Para colocação em repouso. Bornes para 2 cabos de 1,5 mm2. Capacidade da caixa de encastrar para 8 cabos de 1,5 mm2. Fixação na caixa com 1 só parafuso sem necessidade de nivelamento. LEDs sem manutenção. Classe II |
Mais Informação
Instruções de instalação e documentos relacionados |
NotíciaTécnica_E49152-00 |
---|---|
Documentação Comercial |
Catálogo Blocos Autónomos de Segurança Led |
Software
Baies Legrand |