LCS³ Bloco PDU - 24 tomadas x 2P+T Schuko - c/ ficha IEC 60309 32A 2P+T |
![]() |
REF.646853 Preço 399,68 € Embalagem (Unidades) 1 Volume(dm3) 22.344 Peso(g) 3900.00 |
DescriçãoTomadas, fornecido com 3 m de cabo com ficha. Distribui energia elétrica para os equipamentos IT instalados nos armários 19". Alimentação monofásica de 230 V - 50/60 Hz. PDU Zero-U para montagem vertical no gabinete. PDU com 2 circuitos protegidos por disjuntor 16 A uni + neutro instalado num suporte com abas salientes para evitar ligar/desligar acidentalmente. Cada circuito é identificado por código de cores. O número total de saídas é distribuído em igual parte entre os 2 circuitos. 1 circuito por fase, cada um com 6 saídas IEC 60320 C13 e 2 saídas IEC 60320 C19. Entrada de cabo rotativo 330 ° para uma orientação perfeita do cabo e sem interferência no armário. Saídas 2P + T: Saídas C13 e C19 equipadas com sistema de bloqueio do cabo para evitar qualquer desconexão acidental. Solução universal compatível com todos os cabos ( C13 para fichas C14 e C19 para fichas C20). As saídas schuko são inclinadas a 55°.Fornecido com 2 conjuntos de suportes metálicos para instalação: Suportes rápido para fixação rápida e passo variável e suportes padrão para fixação com parafusos. Módulos pretos (saídas e funções). Perfil em alumínio. |
Mais Informação
Instruções de instalação e documentos relacionados |
NotíciaTécnica_LE09270AA-03 |
---|---|
Fichas Técnicas |
FichaTécnica_S000093176EN-05 |
Documentação Comercial |
Brochura PDUs |
Videos
ydhvB3ENOTM |