LCS³ Bloco PDU 19" - 1 U - 12 tomadas x C13 Std IEC 60320 |
![]() |
REF.646815 Preço 79,53 € Embalagem (Unidades) 1 Volume(dm3) 3.233 Peso(g) 1169.00 |
DescriçãoFornecido com cabo de alimentação 3 m com ficha 16 A IEC 60309 2P+T. Distribui energia elétrica para os equipamentos IT instalados nos armários 19". Alimentação monofásica de 230 V - 50/60 Hz. 1 U Perfil em alumínio. Fornecido com 2 conjuntos de suportes metálicos para instalação: Suportes rápido para fixação rápida e passo variável e Suportes padrão para fixação com parafusos; Saídas C13 e C19 equipadas com sistema de bloqueio do cabo para evitar qualquer desconexão acidental. Solução universal compatível com todos os cabos (C13 para fichas C14 e C19 para fichas C20). |
Mais Informação
Fichas Técnicas |
FichaTécnica_S000093176EN-05 |
---|---|
Documentação Comercial |
Brochura PDUs |
Videos
ydhvB3ENOTM |