LCS³ Bloco PDU 19" - 1 U - 10 tomadas x C13 Std IEC 60320 |
![]() |
REF.646814 Preço 41,93 € Embalagem (Unidades) 1 Volume(dm3) 1.554 Peso(g) 645.00 |
DescriçãoLigação ao bloco terminal. Distribui energia elétrica para os equipamentos IT instalados nos armários 19". Alimentação monofásica de 230 V - 50/60 Hz. 1 U Perfil em alumínio. Fornecido com 2 conjuntos de suportes metálicos para instalação: Suportes rápido para fixação rápida e passo variável e suportes padrão para fixação com parafusos. Saídas C13 e C19 equipadas com sistema de bloqueio do cabo para evitar qualquer desconexão acidental. Solução universal compatível com todos os cabos (C13 para fichas C14 e C19 para fichas C20). |
Mais Informação
Fichas Técnicas |
FichaTécnica_S000093176EN-05 |
---|---|
Documentação Comercial |
Brochura PDUs |
Videos
ydhvB3ENOTM |