Valena Life - Interruptor geral de cartão 230 V~ - 50/60 Hz |
![]() |
REF.752025 Preço 59,85 € Embalagem (Unidades) 1 Volume(dm3) 0.536 Peso(g) 109.00 |
DescriçãoLigadores de parafusos. Funcionamento por inserção/remoção de qualquer cartão de formato normalizado com largura máx. de 54 mm. Permite colocar sob tensão ou fazer o corte geral de um circuito (por ex.: quarto hotel, sala de reuniões, ...). Temporização: 30 s após extração do cartão. Pode ser utilizado com o cartão ref. 089806 (não fornecido). Mecanismo Valena In'Matic fornecido com suporte metálico, permite a fixação por parafusos ou por garras. Fornecido com capa de proteção transparente para utilização em obra. A equipar com tecla e quadro Valena Life. |
Mais Informação
Instruções de instalação e documentos relacionados |
NotíciaTécnica_LE07439AB |
---|---|
Documentação Comercial |
Catálogo Valena Life |
Videos
LBM-LLBEZBM | T2UvnSZ9TdA |