Alternar Nav

Plexo quadro estanque - IP65 - IK09 - 24 módulos - 2 filas

Plexo quadro estanque - IP65 - IK09 - 24 módulos - 2 filas

REF.601962

Preço 107,16 €

Embalagem (Unidades) 1

Volume(dm3) 28.637

Peso(g) 3667.00

Descrição

Classe II. Autoextinguíveis: resistência ao fio incandescente 650°C de acordo com a norma 60695-2-11. De acordo com a norma EN 61439-3. Porta e quadro totalmente reversíveis. Chassis extraível e painéis amovíveis nos quadros de 2 ou mais filas. Calhas reguláveis em duas profundidades para aparelhos modulares e de caixa moldada. Espaço entre calhas 150 mm. Podem ser equipados com platinas perfuradas e painéis cegos para montagem de produtos não modulares. Punho equipável com fechadura de chave, tampa e painéis seláveis. Material: poliestireno antichoque. Corpo cinzento claro L750A, tampa cinzento escuro R746A.

Mais Informação

Fichas Técnicas

FichaTécnica_F01043EN02

Documentação Comercial

Catálogo Quadros Plexo3

DOCUMENTAÇÃO DE CONFORMIDADE

Declarações e certificados de conformidade

OC / CB - 654748

Software

XL Pro3

Videos

w-7urNb28Wo
© 2020 Legrand. Todos os direitos reservados.