Plexo quadro estanque - IP65 - IK09 - 6 módulos - 1 fila |
![]() |
REF.601956 Preço 36,57 € Embalagem (Unidades) 1 Volume(dm3) 27.055 Peso(g) 4152.00 |
DescriçãoClasse II. Autoextinguíveis: resistência ao fio incandescente 650°C de acordo com a norma 60695-2-11. De acordo com a norma EN 61439-3. Porta e quadro totalmente reversíveis. Chassis extraível e painéis amovíveis nos quadros de 2 ou mais filas. Calhas reguláveis em duas profundidades para aparelhos modulares e de caixa moldada. Espaço entre calhas 150 mm. Podem ser equipados com platinas perfuradas e painéis cegos para montagem de produtos não modulares. Punho equipável com fechadura de chave, tampa e painéis seláveis. Material: poliestireno antichoque. Corpo cinzento claro L750A, tampa cinzento escuro R746A. Fornecido com ligadores de terra. |
Mais Informação
Fichas Técnicas |
FichaTécnica_F01043EN02 |
---|---|
Documentação Comercial |
Catálogo Quadros Plexo3 |
DOCUMENTAÇÃO DE CONFORMIDADE
Declarações e certificados de conformidade |
OC / CB - 654748 |
---|
Software
XL Pro3 |
Videos
w-7urNb28Wo |