Mini configurador EMS CX³ - 4 módulos - 17,5 mm |
![]() |
REF.414936 Preço 504,31 € Embalagem (Unidades) 1 Volume(dm3) 0.716 Peso(g) 143.00 |
DescriçãoPara configurar, testar, comandar e visualizar a instalação sem computador nem conexão IP. Módulo opcional com ecrã para utilização do sistema "stand alone". Ideal para as instalações com a necessidade de visualização e comando em apenas um ponto local. Aceita a passagem de pente. Consumo em 12 V= : 0,438 W - 36,5 mA. |
Mais Informação
Instruções de instalação e documentos relacionados |
NotíciaTécnica_LE08387AB |
---|---|
Fichas Técnicas |
FichaTécnica_F02340EN-02 |
Documentação Comercial |
Brochura EMS CX³ |
Software
XL Pro3 |