Módulo de comando universal EMS CX³ - 2 relés 250V - 6A - 1 módulo |
![]() |
REF.414932 Preço 196,84 € Embalagem (Unidades) 1 Volume(dm3) 0.229 Peso(g) 62.00 |
DescriçãoPermite pilotar as cargas e os comandos motorizados de aparelhos modulares e de potência. Microswitches de configuração na lateral do produto permitem definir: o tipo de contacto (1 NO, NF, 2 NO...) e o seu funcionamento (mono-estável, biestável...). Aceita a passagem do pente. Consumo em 12 V= : 0,456 W - 38 mA. |
Mais Informação
Instruções de instalação e documentos relacionados |
NotíciaTécnica_LE08383AC |
---|---|
Fichas Técnicas |
FichaTécnica_F02333EN-02 |
Documentação Comercial |
Brochura EMS CX³ |
Software
XL Pro3 |