Módulo de sinalização universal EMS CX³ - 3 LEDs - 1 módulo |
![]() |
REF.414930 Preço 178,57 € Embalagem (Unidades) 1 Volume(dm3) 0.229 Peso(g) 62.00 |
DescriçãoIndicação por 3 leds do tipo de informação: posição dos contactos, DMX3 extraído/conectado... microswitches de configuração sobre a lateral do produto. Permitem: - escolher o tipo de informação - o comportamento dos LED. Sinalizador 3 LEDs: vermelho, amarelo e verde. Ligação por contactos secos. Consumo em 12 V= : 0,377 W - 31,4 mA. Aceita a passagem do pente. |
Mais Informação
Instruções de instalação e documentos relacionados |
NotíciaTécnica_LE08383AC |
---|---|
Fichas Técnicas |
FichaTécnica_F02332EN-02 |
Documentação Comercial |
Brochura EMS CX³ |
Software
XL Pro3 |