Alternar Nav

Módulo auxiliar de sinalização EMS CX³ - CA + SD - 0,5 módulo

Módulo auxiliar  de sinalização EMS CX³ - CA + SD - 0,5 módulo

REF.414929

Preço 97,60 €

Embalagem (Unidades) 1

Volume(dm3) 0.229

Peso(g) 55.00

Descrição

Sinaliza o estado da posição dos equipamentos e o defeito do produto modular associado.

Monta-se à esquerda dos aparelhos modulares: disjuntores, interruptores diferenciais, interruptores seccionadores com disparo à distância.

Consumo em 12 V= : 0,236 W - 19,7 mA.

Mais Informação

Instruções de instalação e documentos relacionados

NotíciaTécnica_LE08383AC

Fichas Técnicas

FichaTécnica_F02334EN-02

Documentação Comercial

Brochura EMS CX³

Software

XL Pro3
© 2020 Legrand. Todos os direitos reservados.