Módulo de medição EMS CX³ p/ medida de elevadas intensidades -TI/5 A - 1 módulo |
![]() |
REF.414923 Preço 607,16 € Embalagem (Unidades) 1 Volume(dm3) 0.332 Peso(g) 104.00 |
DescriçãoMódulo de medida para transformadores de corrente (TI). Adaptado aos toros termomagnéticos com uma corrente no secundário de 5 A. Consumo em 12 V= : 0,391 W - 32,6 mA. Permite a medida de correntes, tensões simples e compostos, potência ativa/reativa e aparente em cada fase e trifásica, cos ø e frequência, taxa de harmónicas... Classe de precisão: 0,5 Conforme a norma IEC/EN 61557-12. |
Mais Informação
Instruções de instalação e documentos relacionados |
NotíciaTécnica_LE08380AB |
---|---|
Fichas Técnicas |
FichaTécnica_F02336EN-02 |
Documentação Comercial |
Brochura EMS CX³ |
Software
XL Pro3 |