Transformador monofásico fechado - taxa de transformação 250/5 - 3VA |
![]() |
REF.412116 Preço 47,39 € Embalagem (Unidades) 1 Volume(dm3) 0.410 Peso(g) 305.00 |
DescriçãoTranformador de corrente para cabo Ø 26 mm e para barras 40,5x12,5 e 32,5x15,5 mm. Associação aos amperímetros, aos contadores de energia e às centrais de medida. Debitam uma intensidade de corrente de 5 A no secundário, proporcional à corrente no primário. Fixação sobre platina, calha DIN (IEC 60715) ou barra. Classe de precisão 0,5% (1% para as ref. 412101 e 412102). |
Mais Informação
Fichas Técnicas |
FichaTécnica_F01960FR-03 |
---|
Software
XL Pro3 |