Transformador monofásico fechado - taxa de transformação 600/5 - 12VA |
![]() |
REF.412114 Preço 49,03 € Embalagem (Unidades) 1 Volume(dm3) 0.410 Peso(g) 337.00 |
DescriçãoTranformador de corrente para cabo Ø 27 mm e para barras 32,5x10,5 e 25,5x15,5 mm. Associação aos amperímetros, aos contadores de energia e às centrais de medida. Debitam uma intensidade de corrente de 5 A no secundário, proporcional à corrente no primário. Fixação sobre platina, calha DIN (IEC 60715) ou barra. Classe de precisão 0,5% (1% para as ref. 412101 e 412102). |
Mais Informação
Fichas Técnicas |
FichaTécnica_F01960FR-03 |
---|
Software
XL Pro3 |