Contador monofásico 63A - lig. direta - MID - 2módulos - com emissor de impulsos |
![]() |
REF.412082 Preço 233,51 € Embalagem (Unidades) 1 Volume(dm3) 0.528 Peso(g) 163.00 |
DescriçãoContador monofásico com ligação directa. Mede a energia elétrica consumida por um circuito monofásico ou trifásico. Mostra o consumo de energia em kWh, assim como outras grandezas (conforme as referências): corrente, energia ativa, energia reativa e potência. De acordo com as normas IEC 62052-11, IEC 62053-21/23, IEC 61010-1. MID: certificação garantindo a precisão da contagem com vista à refaturação da energia consumida. |
Mais Informação
Instruções de instalação e documentos relacionados |
NotíciaTécnica_LE11305BA_01 |
---|---|
Fichas Técnicas |
FichaTécnica_F02839EN_01 |
Software
XL Pro3 |