Central EMDX³ Premium multifunções - Montagem em porta ou painel |
![]() |
REF.412053 Preço 924,24 € Embalagem (Unidades) 1 Volume(dm3) 1.563 Peso(g) 409.00 |
DescriçãoMontagem em porta ou painel; Dimensões: 96 x 96 x 62 mm; Ecrã LCD; Medição de correntes, tensões, potências ativas reativas e aparentes e fator de potência. Contagem: - energia ativa e reativa consumida ou produzida; - tempos de funcionamento; - impulsos; THD em tensão e corrente e análise de harmónicas. Alarmes programáveis sobre todas as funções. Veem equipada com um módulo de comunicação RS 485 e um módulo de análise de harmónicas. Conforme normas: IEC 61557-12 e IEC 62053-22 |
Mais Informação
Instruções de instalação e documentos relacionados |
NotíciaTécnica_LE08776AB |
---|---|
Fichas Técnicas |
FichaTécnica_F02169FR-01 |
Software
XL Pro3 |