Contador trifásico ligação TI/5A - MID - 4 módulos - Saída RS 485 |
![]() |
REF.412043 Preço 513,71 € Embalagem (Unidades) 1 Volume(dm3) 0.570 Peso(g) 279.00 |
DescriçãoContador trifásico com ligação por TI (5A). Mede a energia elétrica consumida por um circuito monofásico ou trifásico. Mostra o consumo de energia em kWh, assim como outras grandezas (conforme as referências): corrente, energia ativa, energia reativa e potência. De acordo com as normas IEC 62052-11, IEC 62053-21/23, IEC 61010-1. MID: certificação garantindo a precisão da contagem com vista à refaturação da energia consumida. |
Mais Informação
Instruções de instalação e documentos relacionados |
NotíciaTécnica_LE11302BA_01 |
---|---|
Fichas Técnicas |
FichaTécnica_F02841EN_01 |
Software
XL Pro3 |