Alternar Nav

Contador trifásico ligação por TI/5A - Não MID- 4 mód. - com emissor de impulsos

Contador trifásico ligação por TI/5A - Não MID- 4 mód. - com emissor de impulsos

REF.412040

Preço 372,24 €

Embalagem (Unidades) 1

Volume(dm3) 0.570

Peso(g) 272.00

Descrição

Contador trifásico com ligação por TI (5A). Mede a energia elétrica consumida por um circuito monofásico ou trifásico. Mostra o consumo de energia em kWh, assim como outras grandezas (conforme as referências): corrente, energia ativa, energia reativa e potência. De acordo com as normas IEC 62052-11, IEC 62053-21/23, IEC 61010-1.

Mais Informação

Instruções de instalação e documentos relacionados

NotíciaTécnica_LE11300BA_01

Fichas Técnicas

FichaTécnica_F02837EN_01

Software

XL Pro3
© 2020 Legrand. Todos os direitos reservados.