Deslastrador monofásico e trifásico - 5 módulos |
![]() |
REF.412021 Preço 1 311,97 € Embalagem (Unidades) 1 Volume(dm3) 1.005 Peso(g) 403.00 |
DescriçãoDeslastrador universal. Utilização em monofásico: 3 circuitos em cascata. 15 A máximo em cada circuito. Utilização em trifásico: 1 circuito deslastrado por fase; Medida de corrente com toro (1 toro fornecido, necessário encomendar 2 toros suplementares para utilização em trifásico). Controla em permanência o consumo total e deslastra automaticamente os circuitos não prioritários (ex.: aquecedores) em caso de ultrapassar a potência máxima definida. Evita disparos intempestivos do disjuntor de entrada. Visualização dos circuitos deslastrados. |
Mais Informação
Instruções de instalação e documentos relacionados |
NotíciaTécnica_LE08386AB |
---|---|
Fichas Técnicas |
FichaTécnica_F02422EN-00 |
Software
XL Pro3 |