Deslastrador monofásico - 1 circuito - 2 módulos |
![]() |
REF.412020 Preço 498,82 € Embalagem (Unidades) 1 Volume(dm3) 0.369 Peso(g) 222.00 |
Descrição1 circuitomonofásico deslastrado 16 A máximo. Regulação de limiar de deslastragem de 0 a 6 kW e 0 a 30 A. 2 módulos de 17,5mm. Controla em permanência o consumo total e deslastra automaticamente os circuitos não prioritários (ex.: aquecedores) em caso de ultrapassar a potência máxima definida. Evita disparos intempestivos do disjuntor de entrada. Visualização dos circuitos deslastrados. |
Mais Informação
Instruções de instalação e documentos relacionados |
NotíciaTécnica_LE08391AA |
---|---|
Fichas Técnicas |
FichaTécnica_F02462EN-00 |
Software
XL Pro3 |