Alternar Nav

Botoneira p/ corte e paragem de emergência 2 cont NA/NF+LED - 5A - 24Vcc- Branco

Botoneira p/ corte e paragem de emergência 2 cont NA/NF+LED - 5A - 24Vcc- Branco

REF.138074

Preço 95,31 €

Embalagem (Unidades) 1

Volume(dm3) 0.716

Peso(g) 165.00

Descrição

Botoneira para corte/paragem de emergência com 2 contactos e indicadores luminosos. Equipado com 2 contactos NA/NF. Equipado com 2 indicadores luminosos 230V (1 led vermelho + 1 led verde) ligação livre dos led’s. Útil para acionar um alarme técnico. Indicação do estado da botoneira através de 2 led´s.30 - IK 07 - Para índice de proteção IP 65 instalar o kit com a ref. 138095. Instalação saliente ou encastrada (IP 30). Dimensões: 90 x 90 x 57 mm (montagem em superfície saliente) ou 90 x 90 x 24 mm (montagem em caixa de aparelhagem - diâmetro de furação 67 mm). Pode ser instalado em calhas DLP ref. 10463/64, 35 x105 mm ou 50 x 105 mm, com o suporte universal ref. 010913. Disparo por pressão (2,5 kg) no centro da membrana com visualização clara da posição de disparo. Rearme na face frontal com chave especial ref. 038038 (fornecida com o produto). Possibilidade de adicionar um indicador do estado mecânico que fornece informação adicional ref. 193380 (incêndio, alarme, personalizável).

Mais Informação

Instruções de instalação e documentos relacionados

NotíciaTécnica_LE07339AB
© 2020 Legrand. Todos os direitos reservados.