Botoneira p/ corte e paragem de emergência 2 cont NA/NF - 5A - 24Vcc - Branco |
![]() |
REF.138073 Preço 83,03 € Embalagem (Unidades) 1 Volume(dm3) 0.716 Peso(g) 161.00 |
DescriçãoEquipado com 2 contactos NA/NF. O segundo contacto pode ser utilizado para acionar um alarme técnico ou ligar a outro sistema de segurança como CCTVIP 30 - IK 07 - Para índice de proteção IP 65 instalar o kit com a ref. 138095. Instalação saliente ou encastrada (IP 30). Dimensões: 90 x 90 x 57 mm (montagem em superfície saliente) ou 90 x 90 x 24 mm (montagem em caixa de aparelhagem - diâmetro de furação 67 mm). Pode ser instalado em calhas DLP ref. 10463/64, 35 x105 mm ou 50 x 105 mm, com o suporte universal ref. 010913. Disparo por pressão (2,5 kg) no centro da membrana com visualização clara da posição de disparo. Rearme na face frontal com chave especial ref. 038038 (fornecida com o produto). Possibilidade de adicionar um indicador do estado mecânico que fornece informação adicional ref. 193380 (incêndio, alarme, personalizável). |
Mais Informação
Instruções de instalação e documentos relacionados |
NotíciaTécnica_LE07337AC |
---|
DOCUMENTAÇÃO DE CONFORMIDADE
Perfil ambiental do produto |
Perfil Ambiental do Produto nº 4 E0070A |
---|