Botoneira saliente p/ saída de emergência 2 cont NA/NF - 5A - 24Vcc - Verde |
![]() |
REF.138048 Preço 87,27 € Embalagem (Unidades) 1 Volume(dm3) 0.716 Peso(g) 160.00 |
DescriçãoEquipado com 2 contactos NA/NF. Permite a libertação imediata de uma porta de saída normalmente fechada por um bloqueio eletromagnético. IP 30 - IK 07 - Para índice de proteção IP 65 instalar o kit com a ref. 138095. Instalação saliente ou encastrada (IP 30). Dimensões: 90 x 90 x 57 mm (montagem em superfície saliente) ou 90 x 90 x 24 mm (montagem em caixa de aparelhagem - diâmetro de furação 67 mm). Pode ser instalado em calhas DLP ref. 10463/64, 35 x105 mm ou 50 x 105 mm, com o suporte universal ref. 010913. Disparo por pressão (2,5 kg) no centro da membrana com visualização clara da posição de disparo. Rearme na face frontal com chave especial ref. 038038 (fornecida com o produto). Possibilidade de adicionar um indicador do estado mecânico que fornece informação adicional ref. 193380 (incêndio, alarme, personalizável). Tampa opcional de proteção transparente que permite selagem ref. 038097. |
Mais Informação
Instruções de instalação e documentos relacionados |
NotíciaTécnica_LE07337AC |
---|