Alternar Nav

Caixa Plexo Retangular com 36 entradas - 360 x 270 x 124 mm - Cinzento

Caixa Plexo Retangular com 36 entradas - 360 x 270 x 124 mm - Cinzento

REF.092094

Preço 119,52 €

Embalagem (Unidades) 1

Volume(dm3) 26.460

Peso(g) 1980.00

Descrição

Caixa de derivação estanque Plexo. IP 55 - IK 07 - Resistência ao fio incandescente 750 ºC (norma EN 60695-2-1). Utilização como caixas de derivação para qualquer tipo de circuitos. Com entradas (pré-cortes) para receber bucins ISO. Abertura/fecho da tampa por parafusos ¼ de volta com chave de fendas (marcação "O" e "I"). Fixação com acerto da vertical assegurado por: 2 ou 4 parafusos interiores (Ø 5 mm máx.); nos cantos, fora do volume da cablagem (parafusos Ø 4 mm máx.); com as patas de fixação ref. 0 358 02. Fixação possível por pistola SPIT "Pulsa 700 E". A classe II de isolamento é assegurada pelos tampões de proteção (fornecidos) dos parafusos de fixação. Materiais livres de halogéneos (Diretiva Europeia RoHS 2002/95/CE). Caixa retangular, 360 x 270 x 124 mm. Cinzento RAL 7035. Equipada com: 2 entradas para bucim ISO 16/20 + 18 entradas para bucim ISO 20/25 + 10 entradas para bucim ISO 25/32 + 6 entradas preparadas para bucim ISO 32/40..

Mais Informação

Fichas Técnicas

FichaTécnica_fa343afr
© 2020 Legrand. Todos os direitos reservados.