Alternar Nav

Caixa Plexo Retangular com 14 bucins planos - 220 x 170 x 86 mm - Cinzento

Caixa Plexo Retangular com 14 bucins planos - 220 x 170 x 86 mm - Cinzento

REF.092062

Preço 35,35 €

Embalagem (Unidades) 1

Volume(dm3) 4.436

Peso(g) 492.00

Descrição

Caixa de derivação estanque Plexo. IP 55 - IK 07 - Resistência ao fio incandescente 750 ºC (norma EN 60695-2-1). Utilização como caixas de derivação para qualquer tipo de circuitos. Equipada com bucins planos substituíveis que permitem a entrada direta de cabos e tubos VD até Ø 16 mm (marcação dos diâmetros dos tubos VD > 16 mm). Tampa imperdível por ligação entre a tampa e a caixa. Abertura/fecho da tampa por parafusos ¼ de volta com chave de fendas (marcação "O" e "I"). A classe II de isolamento é assegurada pelos tampões de proteção (fornecidos) dos parafusos de fixação. Materiais livres de halogéneos (Diretiva Europeia RoHS 2002/95/CE). Caixa retangular, com 14 bucins - 220 x 170 x 86 mm. Cinzento RAL 7035.

Mais Informação

Fichas Técnicas

FichaTécnica_fa343afr
© 2020 Legrand. Todos os direitos reservados.