Caixa Plexo Retangular com 20 entradas - 180 x 140 x 86 mm - Cinzento |
![]() |
REF.092054 Preço 22,43 € Embalagem (Unidades) 1 Volume(dm3) 3.146 Peso(g) 351.00 |
DescriçãoCaixa de derivação estanque Plexo. IP 55 - IK 07 - Resistência ao fio incandescente 750 ºC (norma EN 60695-2-1). Utilização como caixas de derivação para qualquer tipo de circuitos. Com entradas (pré-cortes) para receber bucins ISO. Tampa imperdível por ligação entre a tampa e a caixa. Abertura/fecho da tampa por parafusos ¼ de volta com chave de fendas (marcação "O" e "I"). Fixação com acerto da vertical assegurado por: 2 ou 4 parafusos interiores (Ø 5 mm máx.); nos cantos, fora do volume da cablagem (parafusos Ø 4 mm máx.); com as patas de fixação ref. 0 358 02. Fixação possível por pistola SPIT "Pulsa 700 E". A classe II de isolamento é assegurada pelos tampões de proteção (fornecidos) dos parafusos de fixação. Materiais livres de halogéneos (Diretiva Europeia RoHS 2002/95/CE). Caixa retangular, 180 x 140 x 86 mm. Cinzento RAL 7035. Equipada com: 16 entradas preparadas para bucim ISO 16/20 + 4 entradas preparadas para bucim ISO 20/25. |
Mais Informação
Fichas Técnicas |
FichaTécnica_fa343afr |
---|