Alternar Nav

Caixa Plexo Retangular com 20 entradas - 155 x 110 x 74 mm - Cinzento

Caixa Plexo Retangular com 20 entradas - 155 x 110 x 74 mm - Cinzento

REF.092044

Preço 19,22 €

Embalagem (Unidades) 1

Volume(dm3) 1.820

Peso(g) 267.00

Descrição

Caixa de derivação estanque Plexo. IP 55 - IK 07 - Resistência ao fio incandescente 750 ºC (norma EN 60695-2-1). Utilização como caixas de derivação para qualquer tipo de circuitos. Com entradas (pré-cortes) para receber bucins ISO. Tampa imperdível por ligação entre a tampa e a caixa. Abertura/fecho da tampa por parafusos ¼ de volta com chave de fendas (marcação "O" e "I"). Fixação com acerto da vertical assegurado por: 2 ou 4 parafusos interiores (Ø 5 mm máx.); nos cantos, fora do volume da cablagem (parafusos Ø 4 mm máx.); com as patas de fixação ref. 0 358 02. Fixação possível por pistola SPIT "Pulsa 700 E". A classe II de isolamento é assegurada pelos tampões de proteção (fornecidos) dos parafusos de fixação. Materiais livres de halogéneos (Diretiva Europeia RoHS 2002/95/CE). Caixa retangular, 155 x 110 x 74 mm. Cinzento RAL 7035. Equipada com: 16 entradas preparadas para bucim ISO 12/16 + 4 entradas preparadas para bucim ISO 20/25.

Mais Informação

Fichas Técnicas

FichaTécnica_fa343afr
© 2020 Legrand. Todos os direitos reservados.