Caixa Plexo Retangular com 10 bucins planos - 155 x 110 x 74 mm - Cinzento |
![]() |
REF.092042 Preço 19,67 € Embalagem (Unidades) 1 Volume(dm3) 1.768 Peso(g) 272.00 |
DescriçãoCaixa de derivação estanque Plexo. IP 55 - IK 07 - Resistência ao fio incandescente 750 ºC (norma EN 60695-2-1). Utilização como caixas de derivação para qualquer tipo de circuitos. Equipada com bucins planos substituíveis que permitem a entrada direta de cabos e tubos VD até Ø 16 mm (marcação dos diâmetros dos tubos VD > 16 mm). Tampa imperdível por ligação entre a tampa e a caixa. Abertura/fecho da tampa por parafusos ¼ de volta com chave de fendas (marcação "O" e "I"). A classe II de isolamento é assegurada pelos tampões de proteção (fornecidos) dos parafusos de fixação. Materiais livres de halogéneos (Diretiva Europeia RoHS 2002/95/CE). Caixa retangular, com 10 bucins - 155 x 110 x 74 mm. Cinzento RAL 7035. |
Mais Informação
Fichas Técnicas |
FichaTécnica_fa343afr |
---|