
Caixa Plexo Retangular com 20 entradas - 155x110x74mm - Cinzento/Vermelho (ERP) |
![]() |
REF.092041 Preço 19,88 € Embalagem (Unidades) 10 Volume(dm3) 1.820 Peso(g) 322.00 |
DescriçãoCaixa de derivação estanque Plexo. IP 55 - IK 07 - Resistência ao fio incandescente 960 ºC (norma EN 60695-2-1). Utilização como caixas de derivação para circuitos de segurança dos ERP e locais de trabalho. Bucins planos substituíveis que permitem a entrada direta de cabos e tubos VD até Ø 16 mm (marcação dos diâmetros dos tubos VD > 16 mm). Tampa imperdível por ligação entre a tampa e a caixa. Possibilidade de identificar circuitos sobre as duas faces da tampa (zona de marcação). Fixação com acerto da vertical. A classe II de isolamento é assegurada pelos tampões de proteção (fornecidos) dos parafusos de fixação. Tampa com fixação por parafusos 1/4 de volta. Caixa retangular, com 16 entradas para bucim ISO 16/20 + 4 entradas para bucim ISO 20/25 155 x 110 x 74 mm. Cinzento RAL 7037 / Vermelho RAL 3000. |
Mais Informação
Fichas Técnicas |
FichaTécnica_F00069EN-00 |
---|