
Caixa Plexo Quadrada com 7 bucins - 105 x 105 x 55 mm - Cinzento/Vermelho (ERP) |
![]() |
REF.092025 Preço 6,18 € Embalagem (Unidades) 10 Volume(dm3) 0.794 Peso(g) 165.00 |
DescriçãoCaixa de derivação estanque Plexo. IP 55 - IK 07 - Resistência ao fio incandescente 960 ºC (norma EN 60695-2-1). Utilização como caixas de derivação para circuitos de segurança dos ERP e locais de trabalho. Bucins planos substituíveis que permitem a entrada direta de cabos e tubos VD até Ø 16 mm (marcação dos diâmetros dos tubos VD > 16 mm). Tampa imperdível por ligação entre a tampa e a caixa. Fixação com acerto da vertical. A classe II de isolamento é assegurada pelos tampões de proteção (fornecidos) dos parafusos de fixação. Tampa com fixação por parafusos por 1/4 de volta. Fixação mural com 2 possibilidades: por 2 parafusos interiores (Ø 5 mm máx.); ou por 3 parafusos nos cantos, fora do volume de cablagem (Ø 4 mm máx.). Caixa quadrada, com 7 bucins - 105 x 105 x 55 mm. Cinzento RAL 7037 / Vermelho RAL 3000. |
Mais Informação
Fichas Técnicas |
FichaTécnica_F00893EN-00 |
---|
DOCUMENTAÇÃO DE CONFORMIDADE
Declarações e certificados de conformidade |
OC / CB - 665305 |
---|