Caixa Plexo Quadrada com 7 bucins planos - 105 x 105 x 55 mm - Branco |
![]() |
REF.092023 Preço 7,39 € Embalagem (Unidades) 20 Volume(dm3) 3.993 Peso(g) 762.00 |
DescriçãoCaixa de derivação estanque Plexo. IP 55 - IK 07 - Resistência ao fio incandescente 650 ºC (de acordo com a norma EN 60695-2-1). Utilização como caixas de derivação para qualquer tipo de circuitos numa instalação normal. Equipada com bucins planos de entrada direta (substituíveis), Com tampa imperdível por ligação entre a tampa e a caixa. Possibilidade de identificar circuitos sobre as duas faces da tampa (zona de marcação). Fecho da tampa por encaixe. Desencaixe através de chave de fendas. A classe II do isolamento é assegurada pelos tampões de proteção (fornecidos) dos parafusos de fixação. Materiais livres de halogéneos (Diretiva Europeia RoHS 2002/95/CE). Fixação possível com pistola SPIT "Pulsa 700 E". Caixa quadrada, com 7 bucins - 105 x 105 x 55 mm. Branco RAL 9010. |
Mais Informação
Fichas Técnicas |
FichaTécnica_F01039EN-01 |
---|
DOCUMENTAÇÃO DE CONFORMIDADE
Declarações e certificados de conformidade |
OC / CB - 665305 |
---|