Caixa Plexo Quadrada sem furos - 105 x 105 x 55 mm - Cinzento |
![]() |
REF.092020 Preço 7,49 € Embalagem (Unidades) 5 Volume(dm3) 3.976 Peso(g) 655.00 |
DescriçãoCaixa de derivação estanque Plexo. IP 55 - IK 07 - Resistência ao fio incandescente 650 ºC (norma EN 60695-2-1). Utilização como caixas de derivação para qualquer tipo de circuitos. Tampa imperdível por ligação entre a tampa e a caixa. Possibilidade de identificar circuitos sobre as duas faxes da tampa (zona de marcação). Fixação com acerto da vertical. Fixação possível por pistola SPIT "Pulsa 300 E". A classe II de isolamento é assegurada pelos tampões de proteção (fornecidos) dos parafusos de fixação. Materiais livres de halogéneos (Diretiva Europeia RoHS 2002/95/CE). Tampa com fixação por 1/4 de volta. Caixa quadrada, com faces lisas (sem furos) - 105 x 105 x 55 mm. Cinzento RAL 7035. |
Mais Informação
Fichas Técnicas |
FichaTécnica_F01039EN-01 |
---|
DOCUMENTAÇÃO DE CONFORMIDADE
Declarações e certificados de conformidade |
OC / CB - 665305 |
---|