Alternar Nav

Caixa Plexo Quadrada com 7 bucins planos - 80 x 80 x 45 mm - Cinzento

Caixa Plexo Quadrada com 7 bucins planos - 80 x 80 x 45 mm - Cinzento

REF.092012

Preço 3,38 €

Embalagem (Unidades) 5

Volume(dm3) 2.032

Peso(g) 361.00

Descrição

Caixa de derivação estanque Plexo. IP 55 - IK 07 - Resistência ao fio incandescente 650 ºC (de acordo com a norma EN 60695-2-1). Utilização como caixas de derivação para qualquer tipo de circuitos numa instalação normal. Equipada com bucins planos de entrada direta (substituíveis), Com tampa imperdível por ligação entre a tampa e a caixa. Possibilidade de identificar circuitos sobre as duas faces da tampa (zona de marcação). Fecho da tampa por encaixe. Desencaixe através de chave de fendas. A classe II do isolamento é assegurada pelos tampões de proteção (fornecidos) dos parafusos de fixação. Materiais livres de halogéneos (Diretiva Europeia RoHS 2002/95/CE). Fixação possível com pistola SPIT "Pulsa 700 E". Caixa quadrada, com 7 bucins - 80 x 80 x 40 mm. Cinzento RAL 7035.

Mais Informação

Fichas Técnicas

FichaTécnica_F01039EN-01

DOCUMENTAÇÃO DE CONFORMIDADE

Declarações e certificados de conformidade

OC / CB - 665305
© 2020 Legrand. Todos os direitos reservados.